Artículos 9

ADP
d
Z
l
l1
d3
WZF 22848/ 1
1
3
45
3
4
WZF 22848/ 1,5
1.5
3
45
4.5
4
WZF 22848/ 2
2
3
45
6
4
WZF 22848/ 3
3
3
50
9
4
WZF 22848/ 4
4
3
50
12
4
WZF 22848/ 6
6
3
50
18
6
WZF 22848/ 8
8
3
60
20
8
WZF 22848/10
10
3
75
25
10
WZF 22848/12
12
3
75
30
12

Aplicación

Aplicación
P

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de alto rendimiento para cobre y para materiales con aluminio
  • Con paso espiral desigual y corte al centro

Material

  • Metal duro integral, pulido
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.