V 72223
Mini-fraise rotative en carbure monobloc avec denture croisée
Articles 18
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
Forme
|
l
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72223/ A1/ 1,5x 6,0
|
|
1.5
|
6
|
Cylindre
|
38
|
3
|
|
V 72223/ A1/ 3,0x14,0
|
|
3
|
14
|
Cylindre
|
38
|
3
|
|
V 72223/ A2/ 2,5x11,0
|
|
2.5
|
11
|
Cylindre à bout denté
|
38
|
3
|
|
V 72223/ A2/ 3,0x14,0
|
|
3
|
14
|
Cylindre à bout denté
|
38
|
3
|
|
V 72223/ A3/ 3,0x14,0
|
|
3
|
14
|
Cylindre rond
|
38
|
3
|
|
V 72223/ A3/ 2,5x14,0
|
|
2.5
|
14
|
Cylindre rond
|
38
|
3
|
|
V 72223/ E1/ 3,0x 4,0
|
|
3
|
4
|
Trapèze
|
38
|
3
|
|
V 72223/ E2/ 2,5x 3,0
|
|
2.5
|
3
|
Trapèze à bout denté
|
38
|
3
|
|
V 72223/ G3/ 3,0x 8,7
|
|
3
|
8.7
|
Cône pointu
|
38
|
3
|
|
V 72223/ G3/ 3,0x11,0
|
|
3
|
11
|
Cône pointu
|
38
|
3
|
|
V 72223/ G3/ 3,0x16,0
|
|
3
|
16
|
Cône pointu
|
38
|
3
|
|
V 72223/ G6/ 3,0x12,0
|
|
3
|
12
|
Cône
|
38
|
3
|
|
V 72223/ J1/ 2,5
|
|
2.5
|
- |
Bille
|
38
|
3
|
|
V 72223/ J1/ 3,0
|
|
3
|
- |
Bille
|
38
|
3
|
|
V 72223/ L1/ 3,0x10,0
|
|
3
|
10
|
Arc pointu
|
38
|
3
|
|
V 72223/ L1/ 3,0x12,0
|
|
3
|
12
|
Arc pointu
|
38
|
3
|
|
V 72223/ L2/ 3,0x12,0
|
|
3
|
12
|
Arc arrondi
|
38
|
3
|
|
V 72223/ M3/ 3,0x 6,0
|
|
3
|
6
|
Flamme
|
38
|
3
|
Détails
Description du produit
- Pour acier prétraité et trempé < 54 HRC, apte pour aciers au chrome et aux matières plastiques
- Tige ø 3 mm
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous