Izdelek 18

ADP
d1
l1
Oblika
l
d3
V 72223/ A1/ 1,5x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
1.5
6
Cilindrična
38
3
V 72223/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
14
Cilindrična
38
3
V 72223/ A2/ 2,5x11,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
11
Cilindrična s čelnim ozobljenjem
38
3
V 72223/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
14
Cilindrična s čelnim ozobljenjem
38
3
V 72223/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
14
Cilindrična zaokrožena
38
3
V 72223/ A3/ 2,5x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
14
Cilindrična zaokrožena
38
3
V 72223/ E1/ 3,0x 4,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
4
Trapezna
38
3
V 72223/ E2/ 2,5x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
3
Trapezna s čelnim ozobljenjem
38
3
V 72223/ G3/ 3,0x 8,7 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
8.7
Stožčasta s konico
38
3
V 72223/ G3/ 3,0x11,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
11
Stožčasta s konico
38
3
V 72223/ G3/ 3,0x16,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
16
Stožčasta s konico
38
3
V 72223/ G6/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
12
Stožčasta
38
3
V 72223/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
-
Kroglasta
38
3
V 72223/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
-
Kroglasta
38
3
V 72223/ L1/ 3,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
10
Koničast lok
38
3
V 72223/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
12
Koničast lok
38
3
V 72223/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
12
Zaobljena z lokom
38
3
V 72223/ M3/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
6
Plamenasta
38
3

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za poboljšano in kaljeno jeklo < 54 HRC, primerno za kromirano jeklo in plastiko
  • Steblo ø 3 mm