Stavka 18

ADP
d1
l1
Oblik
l
d3
V 72223/ A1/ 1,5x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
1.5
6
Cilindar
38
3
V 72223/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
14
Cilindar
38
3
V 72223/ A2/ 2,5x11,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
11
Cilindar čeono nazubljen
38
3
V 72223/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
14
Cilindar čeono nazubljen
38
3
V 72223/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
14
Cilindar zaobljen
38
3
V 72223/ A3/ 2,5x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
14
Cilindar zaobljen
38
3
V 72223/ E1/ 3,0x 4,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
4
Trapez
38
3
V 72223/ E2/ 2,5x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
3
Trapez čeono nazubljen
38
3
V 72223/ G3/ 3,0x 8,7 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
8.7
Čunj šiljat
38
3
V 72223/ G3/ 3,0x11,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
11
Čunj šiljat
38
3
V 72223/ G3/ 3,0x16,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
16
Čunj šiljat
38
3
V 72223/ G6/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
12
Čunj
38
3
V 72223/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
-
Kugla
38
3
V 72223/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
-
Kugla
38
3
V 72223/ L1/ 3,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
10
Zašiljen luk
38
3
V 72223/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
12
Zašiljen luk
38
3
V 72223/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
12
Zaobljen luk
38
3
V 72223/ M3/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
6
Plamen
38
3

Detalji

Opis proizvoda

  • Za poboljšani i kaljeni čelik < 54 HRC, pogodno za hromirani čelik i plastiku
  • Osovina ø3 mm