商品 18

ADP
d1
l1
形状
l
d3
V 72223/ A1/ 1,5x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
1.5
6
圆柱
38
3
V 72223/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
14
圆柱
38
3
V 72223/ A2/ 2,5x11,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
11
圆柱,圆弧型
38
3
V 72223/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
14
圆柱,圆弧型
38
3
V 72223/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
14
圆柱,球头型
38
3
V 72223/ A3/ 2,5x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
14
圆柱,球头型
38
3
V 72223/ E1/ 3,0x 4,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
4
倒锥型
38
3
V 72223/ E2/ 2,5x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
3
倒锥型
38
3
V 72223/ G3/ 3,0x 8,7 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
8.7
锥型,尖点
38
3
V 72223/ G3/ 3,0x11,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
11
锥型,尖点
38
3
V 72223/ G3/ 3,0x16,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
16
锥型,尖点
38
3
V 72223/ G6/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
12
锥型
38
3
V 72223/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
-
球型
38
3
V 72223/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
-
球型
38
3
V 72223/ L1/ 3,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
10
树状,尖点型
38
3
V 72223/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
12
树状,尖点型
38
3
V 72223/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
12
树状,球型
38
3
V 72223/ M3/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
6
火焰型
38
3

详情

产品描述

  • Shank Ø3 mm
  • For pre-toughened and hardened steel < 54 HRC, chrome steel and plastics