V 72223
Роторна фреза, малка с кръстосано назъбване
Артикул 18
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
Форма
|
l
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72223/ A1/ 1,5x 6,0
|
|
1.5
|
6
|
Цилиндър
|
38
|
3
|
|
V 72223/ A1/ 3,0x14,0
|
|
3
|
14
|
Цилиндър
|
38
|
3
|
|
V 72223/ A2/ 2,5x11,0
|
|
2.5
|
11
|
Цилиндър челно назъбен
|
38
|
3
|
|
V 72223/ A2/ 3,0x14,0
|
|
3
|
14
|
Цилиндър челно назъбен
|
38
|
3
|
|
V 72223/ A3/ 3,0x14,0
|
|
3
|
14
|
Цилиндър челно сферичен
|
38
|
3
|
|
V 72223/ A3/ 2,5x14,0
|
|
2.5
|
14
|
Цилиндър челно сферичен
|
38
|
3
|
|
V 72223/ E1/ 3,0x 4,0
|
|
3
|
4
|
Трапец
|
38
|
3
|
|
V 72223/ E2/ 2,5x 3,0
|
|
2.5
|
3
|
Трапец челно назъбен
|
38
|
3
|
|
V 72223/ G3/ 3,0x 8,7
|
|
3
|
8.7
|
Остър конус
|
38
|
3
|
|
V 72223/ G3/ 3,0x11,0
|
|
3
|
11
|
Остър конус
|
38
|
3
|
|
V 72223/ G3/ 3,0x16,0
|
|
3
|
16
|
Остър конус
|
38
|
3
|
|
V 72223/ G6/ 3,0x12,0
|
|
3
|
12
|
Конус
|
38
|
3
|
|
V 72223/ J1/ 2,5
|
|
2.5
|
- |
Сфера
|
38
|
3
|
|
V 72223/ J1/ 3,0
|
|
3
|
- |
Сфера
|
38
|
3
|
|
V 72223/ L1/ 3,0x10,0
|
|
3
|
10
|
Заострена дъга
|
38
|
3
|
|
V 72223/ L1/ 3,0x12,0
|
|
3
|
12
|
Заострена дъга
|
38
|
3
|
|
V 72223/ L2/ 3,0x12,0
|
|
3
|
12
|
Закръглена дъга
|
38
|
3
|
|
V 72223/ M3/ 3,0x 6,0
|
|
3
|
6
|
Пламък
|
38
|
3
|
Детайли
Описание на продукта
- За подобрена и закалена стомана < 54 HRC, подходящ за стомана с високо съдържание на хром и за пластмаси
- Стебло ø3 мм
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас