Árucikk 18

ADP
d1
l1
forma
l
d3
V 72223/ A1/ 1,5x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
1.5
6
Henger
38
3
V 72223/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
14
Henger
38
3
V 72223/ A2/ 2,5x11,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
11
Homlokfogazatú henger
38
3
V 72223/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
14
Homlokfogazatú henger
38
3
V 72223/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
14
Hengeres
38
3
V 72223/ A3/ 2,5x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
14
Hengeres
38
3
V 72223/ E1/ 3,0x 4,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
4
Trapéz
38
3
V 72223/ E2/ 2,5x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
3
Homlokfogazatú trapéz
38
3
V 72223/ G3/ 3,0x 8,7 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
8.7
Hegyes kúp
38
3
V 72223/ G3/ 3,0x11,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
11
Hegyes kúp
38
3
V 72223/ G3/ 3,0x16,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
16
Hegyes kúp
38
3
V 72223/ G6/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
12
Kúp
38
3
V 72223/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
-
Golyó
38
3
V 72223/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
-
Golyó
38
3
V 72223/ L1/ 3,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
10
Csúcsív
38
3
V 72223/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
12
Csúcsív
38
3
V 72223/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
12
Félkörív
38
3
V 72223/ M3/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
6
Láng
38
3

Részletek

Termékleírás

  • Nemesített és edzett acélokhoz < 54 HRC, valamint krómacélokhoz és műanyagokhoz alkalmas
  • Szár ø 3 mm
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.