Novo: o elevador de banda retangular E 5643

O elevador de banda permite uma inserção fácil da banda graças á inclinação lateral.

O novo elevador de banda retangular E 5643 é utilizado no início da ferramenta. Quando uma nova tira de chapa metálica é inserida, eleva-a até ao nível necessário. Graças às suas dimensões compactas, também é adequado como elevador dentro da ferramenta com um curso de até 6 mm.

Vantagens

  • Montagem simples a partir do plano de fecho
  • Poupança de espaço graças ao batente do parafuso limitador
  • Rosca de extração para uma desmontagem fácil

Ficha técnica

Pode encontrar todas as informações adicionais sobre o elevador de banda retangular E 5643 na folha de dados.

Mais novos produtos
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.