Nuevo elevador de banda rectangular E 5643

El pronunciado chaflán que tiene en un lado permite que la banda se introduzca fácilmente en la matriz.

El nuevo elevador de banda rectangular E 5643 se utiliza en el punto de entrada a la matriz, donde levanta la nueva banda de chapa hasta la altura necesaria para introducirla en esta. Además, es tan compacto que puede usarse también en el interior de la matriz, con un recorrido de hasta 6 mm.

Ventajas

  • Montaje fácil desde el plano de trabajo
  • Poco espacio necesario gracias al tope con el tornillo limitador
  • Rosca de extracción para facilitar el desmontaje

Ficha técnica

En la ficha técnica encontrará toda la información sobre el elevador de banda E 5643.

Otras novedades sobre productos
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.