EH 4050
Duză cu supapă de blocare, smartFILL
Articol 1380
| |
ADP
|
vezi document „prezentare generală variante de tăiere”
|
Nozzle length at ∆T = 220 °C ( ∆T = process temperature − mould temperature). In case of a different ∆T, take into account the modified installation dimension – see table.
|
R
|
vezi document „prezentare generală variante de tăiere”
|
d2
|
vezi document „prezentare generală variante de tăiere”
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EH 4050/17 x 40/ 5/ 0/NZ 1,0/0
|
|
17
|
40
|
0
|
NZ
|
1
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 40/ 5/ 0/NZ 1,5/0
|
|
17
|
40
|
0
|
NZ
|
1.5
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 60/ 5/ 0/NZ 1,0/0
|
|
17
|
60
|
0
|
NZ
|
1
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 60/ 5/ 0/NZ 1,5/0
|
|
17
|
60
|
0
|
NZ
|
1.5
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 80/ 5/ 0/NZ 1,0/0
|
|
17
|
80
|
0
|
NZ
|
1
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 80/ 5/ 0/NZ 1,5/0
|
|
17
|
80
|
0
|
NZ
|
1.5
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 100/ 5/ 0/NZ 1,0/0
|
|
17
|
100
|
0
|
NZ
|
1
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 100/ 5/ 0/NZ 1,5/0
|
|
17
|
100
|
0
|
NZ
|
1.5
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 120/ 5/ 0/NZ 1,0/0
|
|
17
|
120
|
0
|
NZ
|
1
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 120/ 5/ 0/NZ 1,5/0
|
|
17
|
120
|
0
|
NZ
|
1.5
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 140/ 5/ 0/NZ 1,0/0
|
|
17
|
140
|
0
|
NZ
|
1
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 140/ 5/ 0/NZ 1,5/0
|
|
17
|
140
|
0
|
NZ
|
1.5
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 160/ 5/ 0/NZ 1,0/0
|
|
17
|
160
|
0
|
NZ
|
1
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 160/ 5/ 0/NZ 1,5/0
|
|
17
|
160
|
0
|
NZ
|
1.5
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 40/ 5/16/NZ 1,0/0
|
|
17
|
40
|
16
|
NZ
|
1
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 40/ 5/16/NZ 1,5/0
|
|
17
|
40
|
16
|
NZ
|
1.5
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 60/ 5/16/NZ 1,0/0
|
|
17
|
60
|
16
|
NZ
|
1
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 60/ 5/16/NZ 1,5/0
|
|
17
|
60
|
16
|
NZ
|
1.5
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 80/ 5/16/NZ 1,0/0
|
|
17
|
80
|
16
|
NZ
|
1
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 80/ 5/16/NZ 1,5/0
|
|
17
|
80
|
16
|
NZ
|
1.5
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 100/ 5/16/NZ 1,0/0
|
|
17
|
100
|
16
|
NZ
|
1
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 100/ 5/16/NZ 1,5/0
|
|
17
|
100
|
16
|
NZ
|
1.5
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 120/ 5/16/NZ 1,0/0
|
|
17
|
120
|
16
|
NZ
|
1
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 120/ 5/16/NZ 1,5/0
|
|
17
|
120
|
16
|
NZ
|
1.5
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 140/ 5/16/NZ 1,0/0
|
|
17
|
140
|
16
|
NZ
|
1
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 140/ 5/16/NZ 1,5/0
|
|
17
|
140
|
16
|
NZ
|
1.5
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 160/ 5/16/NZ 1,0/0
|
|
17
|
160
|
16
|
NZ
|
1
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 160/ 5/16/NZ 1,5/0
|
|
17
|
160
|
16
|
NZ
|
1.5
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 40/ 5/40/NZ 1,0/0
|
|
17
|
40
|
40
|
NZ
|
1
|
Nu
|
|
EH 4050/17 x 40/ 5/40/NZ 1,5/0
|
|
17
|
40
|
40
|
NZ
|
1.5
|
Nu
|
Detalii
Descriere produs
- Compact, ready-to-use unit for fast and easy installation
- The cooled actuating mechanism located outside the mould reduces the mould mounting height to a minimum
- Integrated valve gate for the best surface results on the moulded part
- Pin position can be precisely readjusted when the nozzle is installed for a perfect pin impression
- Hardened flange also serves to precisely centre the mould in the machine plate
- The supply of air, oil or cooling water is carried out as standard via holes in the clamping plate
- Optionally, media can also be supplied via connections in the retainer plate
- Gate types and nozzle lengths can be freely selected based on the smartFILL nozzle range
- Optionally available as a hot half
Documente
Accesorii
Aveți întrebări despre produs?
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
Autentificați-vă acumRecomandat pentru dumneavoastră