E 55602
Schneidstempel mit zylindrischem Kopf, mit Abdrückstift
Artikel 15
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 55602/ 5 x 63
|
|
5
|
63
|
0.3
|
8
|
5
|
0.43
|
|
E 55602/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
0.3
|
8
|
5
|
0.43
|
|
E 55602/ 5 x 80
|
|
5
|
80
|
0.3
|
8
|
5
|
0.43
|
|
E 55602/ 5 x 100
|
|
5
|
100
|
0.3
|
8
|
5
|
0.43
|
|
E 55602/ 6 x 63
|
|
6
|
63
|
0.3
|
9
|
5
|
0.68
|
|
E 55602/ 6 x 71
|
|
6
|
71
|
0.3
|
9
|
5
|
0.68
|
|
E 55602/ 6 x 80
|
|
6
|
80
|
0.3
|
9
|
5
|
0.68
|
|
E 55602/ 6 x 100
|
|
6
|
100
|
0.3
|
9
|
5
|
0.68
|
|
E 55602/ 8 x 63
|
|
8
|
63
|
0.3
|
11
|
5
|
1.04
|
|
E 55602/ 8 x 71
|
|
8
|
71
|
0.3
|
11
|
5
|
1.04
|
|
E 55602/ 8 x 80
|
|
8
|
80
|
0.3
|
11
|
5
|
1.04
|
|
E 55602/ 8 x 100
|
|
8
|
100
|
0.3
|
11
|
5
|
1.04
|
|
E 55602/10 x 100
|
|
10
|
100
|
0.3
|
13
|
5
|
1.04
|
|
E 55602/13 x 100
|
|
13
|
100
|
0.4
|
16
|
5
|
1.47
|
|
E 55602/16 x 100
|
|
16
|
100
|
0.4
|
19
|
5
|
1.47
|
Details
Produktbeschreibung
- ≈DIN ISO 8020 Form E
Material
- 1.3344 PM (PM 23)
Dokumente
Datenblatt E 55602
pdf
Übersicht Schneidstempel zylindrisch
pdf
Übersicht Schneidstempel abgesetzt
pdf
Zubehör
Hier können Sie das Produkt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.
Konfigurator startenFragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen