Artikel 69

ADP
d1
l
R
d3
l3
E 5540/ 2 x 63
2
63
0.2
4
3
E 5540/ 2 x 71
2
71
0.2
4
3
E 5540/ 2 x 80
2
80
0.2
4
3
E 5540/ 2 x 90
2
90
0.2
4
3
E 5540/ 2 x 100
2
100
0.2
4
3
E 5540/ 3 x 63
3
63
0.2
5
3
E 5540/ 3 x 71
3
71
0.2
5
3
E 5540/ 3 x 80
3
80
0.2
5
3
E 5540/ 3 x 90
3
90
0.2
5
3
E 5540/ 3 x 100
3
100
0.2
5
3
E 5540/ 3 x 120
3
120
0.2
5
3
E 5540/ 4 x 63
4
63
0.2
6
3
E 5540/ 4 x 71
4
71
0.2
6
3
E 5540/ 4 x 80
4
80
0.2
6
3
E 5540/ 4 x 90
4
90
0.2
6
3
E 5540/ 4 x 100
4
100
0.2
6
3
E 5540/ 4 x 120
4
120
0.2
6
3
E 5540/ 5 x 63
5
63
0.3
8
5
E 5540/ 5 x 71
5
71
0.3
8
5
E 5540/ 5 x 80
5
80
0.3
8
5
E 5540/ 5 x 90
5
90
0.3
8
5
E 5540/ 5 x 100
5
100
0.3
8
5
E 5540/ 5 x 120
5
120
0.3
8
5
E 5540/ 6 x 63
6
63
0.3
9
5
E 5540/ 6 x 71
6
71
0.3
9
5
E 5540/ 6 x 80
6
80
0.3
9
5
E 5540/ 6 x 90
6
90
0.3
9
5
E 5540/ 6 x 100
6
100
0.3
9
5
E 5540/ 6 x 120
6
120
0.3
9
5
E 5540/ 8 x 63
8
63
0.3
11
5

Details

Produktbeschreibung

  • ≈DIN ISO 8020 Form A

Material

  • 1.3343 (HSS)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.