Artigos 15

ADP
d1
l
R
d3
l3
d4
E 55602/ 5 x 63
5
63
0.3
8
5
0.43
E 55602/ 5 x 71
5
71
0.3
8
5
0.43
E 55602/ 5 x 80
5
80
0.3
8
5
0.43
E 55602/ 5 x 100
5
100
0.3
8
5
0.43
E 55602/ 6 x 63
6
63
0.3
9
5
0.68
E 55602/ 6 x 71
6
71
0.3
9
5
0.68
E 55602/ 6 x 80
6
80
0.3
9
5
0.68
E 55602/ 6 x 100
6
100
0.3
9
5
0.68
E 55602/ 8 x 63
8
63
0.3
11
5
1.04
E 55602/ 8 x 71
8
71
0.3
11
5
1.04
E 55602/ 8 x 80
8
80
0.3
11
5
1.04
E 55602/ 8 x 100
8
100
0.3
11
5
1.04
E 55602/10 x 100
10
100
0.3
13
5
1.04
E 55602/13 x 100
13
100
0.4
16
5
1.47
E 55602/16 x 100
16
100
0.4
19
5
1.47

Detalhes

Descrição do produto

  • ≈DIN ISO 8020 Form E

Material

  • 1.3344 PM (PM 23)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.