E 55602
Ponsnippel met cilindervormige kop, met afdrukpen
Artikelen 15
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 55602/ 5 x 63
|
|
5
|
63
|
0.3
|
8
|
5
|
0.43
|
|
E 55602/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
0.3
|
8
|
5
|
0.43
|
|
E 55602/ 5 x 80
|
|
5
|
80
|
0.3
|
8
|
5
|
0.43
|
|
E 55602/ 5 x 100
|
|
5
|
100
|
0.3
|
8
|
5
|
0.43
|
|
E 55602/ 6 x 63
|
|
6
|
63
|
0.3
|
9
|
5
|
0.68
|
|
E 55602/ 6 x 71
|
|
6
|
71
|
0.3
|
9
|
5
|
0.68
|
|
E 55602/ 6 x 80
|
|
6
|
80
|
0.3
|
9
|
5
|
0.68
|
|
E 55602/ 6 x 100
|
|
6
|
100
|
0.3
|
9
|
5
|
0.68
|
|
E 55602/ 8 x 63
|
|
8
|
63
|
0.3
|
11
|
5
|
1.04
|
|
E 55602/ 8 x 71
|
|
8
|
71
|
0.3
|
11
|
5
|
1.04
|
|
E 55602/ 8 x 80
|
|
8
|
80
|
0.3
|
11
|
5
|
1.04
|
|
E 55602/ 8 x 100
|
|
8
|
100
|
0.3
|
11
|
5
|
1.04
|
|
E 55602/10 x 100
|
|
10
|
100
|
0.3
|
13
|
5
|
1.04
|
|
E 55602/13 x 100
|
|
13
|
100
|
0.4
|
16
|
5
|
1.47
|
|
E 55602/16 x 100
|
|
16
|
100
|
0.4
|
19
|
5
|
1.47
|
Details
Productbeschrijving
- ≈DIN ISO 8020 Form E
Materiaal
- 1.3344 PM (PM 23)
Documenten
Informatieblad E 55602
pdf
Overview cylindrical cutting punches
pdf
Overview offset cutting punches
pdf
Toebehoren
Hier kunt u het product naar uw behoefte configureren.
Configurator startenVragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen