E 55602
Probojac sa cilindričnom glavom, sa izbacivačem
Stavka 15
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 55602/ 5 x 63
|
|
5
|
63
|
0.3
|
8
|
5
|
0.43
|
|
E 55602/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
0.3
|
8
|
5
|
0.43
|
|
E 55602/ 5 x 80
|
|
5
|
80
|
0.3
|
8
|
5
|
0.43
|
|
E 55602/ 5 x 100
|
|
5
|
100
|
0.3
|
8
|
5
|
0.43
|
|
E 55602/ 6 x 63
|
|
6
|
63
|
0.3
|
9
|
5
|
0.68
|
|
E 55602/ 6 x 71
|
|
6
|
71
|
0.3
|
9
|
5
|
0.68
|
|
E 55602/ 6 x 80
|
|
6
|
80
|
0.3
|
9
|
5
|
0.68
|
|
E 55602/ 6 x 100
|
|
6
|
100
|
0.3
|
9
|
5
|
0.68
|
|
E 55602/ 8 x 63
|
|
8
|
63
|
0.3
|
11
|
5
|
1.04
|
|
E 55602/ 8 x 71
|
|
8
|
71
|
0.3
|
11
|
5
|
1.04
|
|
E 55602/ 8 x 80
|
|
8
|
80
|
0.3
|
11
|
5
|
1.04
|
|
E 55602/ 8 x 100
|
|
8
|
100
|
0.3
|
11
|
5
|
1.04
|
|
E 55602/10 x 100
|
|
10
|
100
|
0.3
|
13
|
5
|
1.04
|
|
E 55602/13 x 100
|
|
13
|
100
|
0.4
|
16
|
5
|
1.47
|
|
E 55602/16 x 100
|
|
16
|
100
|
0.4
|
19
|
5
|
1.47
|
Detalji
Opis proizvoda
- ≈DIN ISO 8020 Form E
Materijal
- 1.3344 PM (PM 23)
Dokumenti
List sa podacima E 55602
pdf
Overview cylindrical cutting punches
pdf
Overview offset cutting punches
pdf
Dodaci
Možete konfigurisati proizvod prema svojim potrebama.
Pokreni konfiguratorImate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sadaPreporučujemo Vam