E 55403
Schneidstempel mit zylindrischem Kopf
Artikel 40
| |
ADP
|
d1
|
l
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|
|
E 55403/ 1 x 71
|
|
1
|
71
|
2
|
5
|
|
E 55403/ 1,1 x 71
|
|
1.1
|
71
|
2.2
|
5
|
|
E 55403/ 1,2 x 71
|
|
1.2
|
71
|
2.2
|
5
|
|
E 55403/ 1,3 x 71
|
|
1.3
|
71
|
2.5
|
5
|
|
E 55403/ 1,4 x 71
|
|
1.4
|
71
|
2.5
|
5
|
|
E 55403/ 1,5 x 71
|
|
1.5
|
71
|
3
|
5
|
|
E 55403/ 1,6 x 71
|
|
1.6
|
71
|
3
|
5
|
|
E 55403/ 1,7 x 71
|
|
1.7
|
71
|
3
|
5
|
|
E 55403/ 1,8 x 71
|
|
1.8
|
71
|
3.2
|
5
|
|
E 55403/ 1,9 x 71
|
|
1.9
|
71
|
3.2
|
5
|
|
E 55403/ 2 x 71
|
|
2
|
71
|
3.5
|
5
|
|
E 55403/ 2,1 x 71
|
|
2.1
|
71
|
3.7
|
5
|
|
E 55403/ 2,2 x 71
|
|
2.2
|
71
|
3.7
|
5
|
|
E 55403/ 2,3 x 71
|
|
2.3
|
71
|
4
|
5
|
|
E 55403/ 2,4 x 71
|
|
2.4
|
71
|
4
|
5
|
|
E 55403/ 2,5 x 71
|
|
2.5
|
71
|
4
|
5
|
|
E 55403/ 2,6 x 71
|
|
2.6
|
71
|
4.5
|
5
|
|
E 55403/ 2,7 x 71
|
|
2.7
|
71
|
4.5
|
5
|
|
E 55403/ 2,8 x 71
|
|
2.8
|
71
|
4.5
|
5
|
|
E 55403/ 2,9 x 71
|
|
2.9
|
71
|
4.5
|
5
|
|
E 55403/ 3 x 71
|
|
3
|
71
|
5
|
5
|
|
E 55403/ 3,1 x 71
|
|
3.1
|
71
|
5
|
5
|
|
E 55403/ 3,2 x 71
|
|
3.2
|
71
|
5
|
5
|
|
E 55403/ 3,5 x 71
|
|
3.5
|
71
|
5.5
|
5
|
|
E 55403/ 3,6 x 71
|
|
3.6
|
71
|
5.5
|
5
|
|
E 55403/ 3,7 x 71
|
|
3.7
|
71
|
5.5
|
5
|
|
E 55403/ 3,8 x 71
|
|
3.8
|
71
|
5.5
|
5
|
|
E 55403/ 4 x 71
|
|
4
|
71
|
6
|
5
|
|
E 55403/ 4,1 x 71
|
|
4.1
|
71
|
6
|
5
|
|
E 55403/ 4,2 x 71
|
|
4.2
|
71
|
6
|
5
|
Details
Produktbeschreibung
- ≈DIN ISO 8020 Form A
Material
- CF-H40S+ (Hartmetall)
- Kopf aus Stahl, gelötet
Hier können Sie das Produkt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.
Konfigurator startenFragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen