商品 5

ADP
l
d1
d2
E 6756/ 200
200
M 4 x 0.35
2
E 6756/ 400
400
M 4 x 0.35
2
E 6756/ 600
600
M 4 x 0.35
2
E 6756/ 800
800
M 4 x 0.35
2
E 6756/1000
1000
M 4 x 0.35
2

详情

Product description

  • Maximum temperature: 200 °C

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。