HWS 1300/Set
Set: Parallelunterlagen
Artikel 2
| |
ADP
|
Ausführung: P = Paartoleranz in der Höhe IT5; Nennmaßtoleranz in der Höhe +/-0,01 mm; restliche Maße nach DIN ISO 2768m
|
b
|
Paar / Verpackungseinheit
|
Setinhalt
|
|---|---|---|---|---|---|
|
HWS 1300/125/P /Set-24
|
|
P
|
125
|
24
|
Alle Parallelunterlagen HWS 1300 mit b=125 mm im Set
|
|
HWS 1300/150/P /Set-24
|
|
P
|
150
|
24
|
Alle Parallelunterlagen HWS 1300 mit b=150 mm im Set
|
Details
Produktbeschreibung
- Paarweise feingeschliffen zur parallelen Aufnahme von Werkstücken
Material
- Stahl, einsatzgehärtet
Fragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen