Artigos 2

ADP
Modelo
b
Pares/UE
Conteúdo do conjunto
HWS 1300/125/P /Set-24
P
125
24
All HWS 1300 Parallel bases with b=125 mm in set
HWS 1300/150/P /Set-24
P
150
24
All HWS 1300 Parallel bases with b=150 mm in set

Detalhes

Descrição do produto

  • Com retificação precisa em pares para suporte paralelo de pecas de trabalho

Material

  • Aço temperado
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.