Ürünler 2

ADP
Versiyon
b
Çift/PU
İçeriği ayarla
HWS 1300/125/P /Set-24
P
125
24
All HWS 1300 Parallel bases with b=125 mm in set
HWS 1300/150/P /Set-24
P
150
24
All HWS 1300 Parallel bases with b=150 mm in set

detaylar

Ürün açıklaması

  • Precision-ground in pairs to hold workpieces parallelly in place

Material

  • Steel, case-hardened
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.