HWS 1300/Set
Komplet: Podkładki równoległe
Artykuły 2
| |
ADP
|
Wykonanie: P = tolerancja par na wysokości IT5; tolerancja wymiaru nominalnego na wysokości +/-0,01 mm; inne wymiary zgodnie z DIN ISO 2768m
|
b
|
Ilość par/opakowanie
|
Zawartość zestawu
|
|---|---|---|---|---|---|
|
HWS 1300/125/P /Set-24
|
|
P
|
125
|
24
|
All HWS 1300 Parallel bases with b=125 mm in set
|
|
HWS 1300/150/P /Set-24
|
|
P
|
150
|
24
|
All HWS 1300 Parallel bases with b=150 mm in set
|
Szczegóły
Opis produktu
- Precyzyjnie szlifowane parami, do równoległego mocowania detali w imadłach lub w przyrządach
Materiał
- Stal nawęglana
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie