Artikel 2

ADP
t
b
Paar / VPE
Setinhalt
HWS 1302/ 2,5/125/Set-5
2.5
125
5
Alle Parallelunterlagen HWS 1302 mit b=125 mm im Set
HWS 1302/ 2,5/160/Set-5
2.5
160
5
Alle Parallelunterlagen HWS 1302 mit b=160 mm im Set

Details

Produktbeschreibung

  • Paarweise feingeschliffen zur parallelen Aufnahme von Werkstücken
  • Hochwertige Neodym-Magnete gewährleisten eine optimale Haftung
  • Verringerte Rüstzeiten durch einfache Montage
  • Einseitige Magnethaftung verhindert das Anhaften von Spänen

Material

  • 1.1269 gehärtet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.