Artículos 2

ADP
t
b
Pares/embalaje
Contenido del juego
HWS 1302/ 2,5/125/Set-5
2.5
125
5
All parallel bases, magnetic HWS 1302 with b=125 mm in a Set
HWS 1302/ 2,5/160/Set-5
2.5
160
5
All parallel bases, magnetic HWS 1302 with b=160 mm in a Set

Detalles

Descripción del producto

  • Rectificadas con precisión a pares para alojar herramientas en paralelo
  • Imanes de neodimio de calidad que aseguran una magnífica adherencia
  • Tiempos de preparación más breves gracias al sencillo montaje
  • Imantación por un solo lado que evita que se peguen las virutas

Material

  • 1.1269 templado

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.