Vare 2

ADP
t
b
Par / emballageenhed
Indhold i sættet
HWS 1302/ 2,5/125/Set-5
2.5
125
5
All parallel bases, magnetic HWS 1302 with b=125 mm in a Set
HWS 1302/ 2,5/160/Set-5
2.5
160
5
All parallel bases, magnetic HWS 1302 with b=160 mm in a Set

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Parvist fintslebet til parallel støtte af emnerne
  • Neodym-magneter af høj kvalitet sikrer en optimal vedhæftning
  • Reducerede klargøringstider takket være enkel montering
  • Magnetisk fastgørelse på den ene side hindrer, at spåner hænger ved

Materiale

  • 1.1269 hærdet
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.