Ürünler 2

ADP
t
b
Çift/PU
İçeriği ayarla
HWS 1302/ 2,5/125/Set-5
2.5
125
5
All parallel bases, magnetic HWS 1302 with b=125 mm in a Set
HWS 1302/ 2,5/160/Set-5
2.5
160
5
All parallel bases, magnetic HWS 1302 with b=160 mm in a Set

detaylar

Ürün açıklaması

  • Precision-ground in pairs to hold workpieces parallelly in place
  • High-quality neodymium magnets guarantee an optimal adhesion
  • Reduced set-up times through easy installation
  • Magnetic adhesion on one side prevents the adhesion of chips

Material

  • 1.1269 hardened
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.