Είδος 2

ADP
t
b
ζεύγη / Μ. Σ.
Περιεχόμενα σετ
HWS 1302/ 2,5/125/Set-5
2.5
125
5
All parallel bases, magnetic HWS 1302 with b=125 mm in a Set
HWS 1302/ 2,5/160/Set-5
2.5
160
5
All parallel bases, magnetic HWS 1302 with b=160 mm in a Set

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ρεκτιφιαρισμένα ζεύγη με ακρίβεια για την παράλληλη συγκράτηση των κατεργαζόμενων κομματιών
  • Μαγνήτες νεοδυμίου υψηλής ποιότητας εγγυούνται βέλτιστη προσκόλληση
  • Μειωμένοι χρόνοι σεταρίσματος χάρη στην εύκολη εγκατάσταση
  • Μαγνητισμένες μόνο από την μία πλευρά για την αποφυγή προσκόλλησης γρεζιών

Υλικό

  • 1.1269 Bαμμένο
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.