Artikel 20

ADP
s
b
Korn
l
Stk./VPE
V 76154/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76154/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76154/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76154/ 3x 6/600
3
6
600
150
12
V 76154/ 3x 6/900
3
6
900
150
12
V 76154/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76154/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76154/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76154/ 3x13/600
3
13
600
150
12
V 76154/ 3x13/900
3
13
900
150
12
V 76154/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76154/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76154/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76154/ 6x 6/600
6
6
600
150
12
V 76154/ 6x 6/900
6
6
900
150
12
V 76154/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76154/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76154/ 6x13/400
6
13
400
150
12
V 76154/ 6x13/600
6
13
600
150
12
V 76154/ 6x13/900
6
13
900
150
12

Details

Produktbeschreibung

  • Die weiche Bindung passt sich optimal der Formkontur an
  • Spezialstein für besonders glatte Oberflächen auf Werkzeugstählen, Aluminium und Nicht-Eisen-Metallen

Anwendung

  • Ideal für den letzten Arbeitsgang vor der Endpolitur
  • Mit Polieröl arbeiten
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.