Artikel 20

ADP
s
b
Korn
l
St./VPE
V 76154/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76154/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76154/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76154/ 3x 6/600
3
6
600
150
12
V 76154/ 3x 6/900
3
6
900
150
12
V 76154/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76154/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76154/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76154/ 3x13/600
3
13
600
150
12
V 76154/ 3x13/900
3
13
900
150
12
V 76154/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76154/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76154/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76154/ 6x 6/600
6
6
600
150
12
V 76154/ 6x 6/900
6
6
900
150
12
V 76154/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76154/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76154/ 6x13/400
6
13
400
150
12
V 76154/ 6x13/600
6
13
600
150
12
V 76154/ 6x13/900
6
13
900
150
12

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Specialbryne för särskilt släta ytor på verktygsstål, aluminium och icke-järn-metaller
  • Den svaga bindningen anpassar sig optimalt till formkonturen

Användning

  • Idealisk för den sista bearbetningen innan slutpolering
  • Används med polerolja
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.