Stavka 20

ADP
s
b
Jezgro
l
Kom./pakovanju
V 76154/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76154/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76154/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76154/ 3x 6/600
3
6
600
150
12
V 76154/ 3x 6/900
3
6
900
150
12
V 76154/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76154/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76154/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76154/ 3x13/600
3
13
600
150
12
V 76154/ 3x13/900
3
13
900
150
12
V 76154/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76154/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76154/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76154/ 6x 6/600
6
6
600
150
12
V 76154/ 6x 6/900
6
6
900
150
12
V 76154/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76154/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76154/ 6x13/400
6
13
400
150
12
V 76154/ 6x13/600
6
13
600
150
12
V 76154/ 6x13/900
6
13
900
150
12

Detalji

Opis proizvoda

  • Specijalni kamen za poliranje za posebno glatke površine na alatnim čelicima, aluminijumu i neobojenim metalima
  • Mekano vezivo se odlično prilagođava konturi

Primena

  • Idealno za poslednju fazu rada i krajnju polituru
  • Raditi sa uljem za poliranje