V 76154
Piatră de lustruit granulație fină, oxid de aluminiu, moale
Articol 20
| |
ADP
|
s
|
b
|
Granulație
|
l
|
Bucată pe unitate de ambalaj
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 76154/ 3x 6/220
|
|
3
|
6
|
220
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 3x 6/320
|
|
3
|
6
|
320
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 3x 6/400
|
|
3
|
6
|
400
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 3x 6/600
|
|
3
|
6
|
600
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 3x 6/900
|
|
3
|
6
|
900
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 3x13/220
|
|
3
|
13
|
220
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 3x13/320
|
|
3
|
13
|
320
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 3x13/400
|
|
3
|
13
|
400
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 3x13/600
|
|
3
|
13
|
600
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 3x13/900
|
|
3
|
13
|
900
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 6x 6/220
|
|
6
|
6
|
220
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 6x 6/320
|
|
6
|
6
|
320
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 6x 6/400
|
|
6
|
6
|
400
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 6x 6/600
|
|
6
|
6
|
600
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 6x 6/900
|
|
6
|
6
|
900
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 6x13/220
|
|
6
|
13
|
220
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 6x13/320
|
|
6
|
13
|
320
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 6x13/400
|
|
6
|
13
|
400
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 6x13/600
|
|
6
|
13
|
600
|
150
|
12
|
|
V 76154/ 6x13/900
|
|
6
|
13
|
900
|
150
|
12
|
Detalii
Descriere produs
- Legătura moale se adaptează optimal la forma conturului.
- Piatră specială pentru suprafețe foarte netede pe oțeluri de scule, aluminiu și metale neferoase
Aplicație
- Ideal pentru ultima operație înainte de finisarea finală
- Lucrați cu ulei de lustruit
Documente
Accesorii
Aveți întrebări despre produs?
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
Autentificați-vă acumRecomandat pentru dumneavoastră