Είδος 20

ADP
s
b
Κόκκος
l
τεμάχια / Μ. Σ.
V 76154/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76154/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76154/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76154/ 3x 6/600
3
6
600
150
12
V 76154/ 3x 6/900
3
6
900
150
12
V 76154/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76154/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76154/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76154/ 3x13/600
3
13
600
150
12
V 76154/ 3x13/900
3
13
900
150
12
V 76154/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76154/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76154/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76154/ 6x 6/600
6
6
600
150
12
V 76154/ 6x 6/900
6
6
900
150
12
V 76154/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76154/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76154/ 6x13/400
6
13
400
150
12
V 76154/ 6x13/600
6
13
600
150
12
V 76154/ 6x13/900
6
13
900
150
12

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ειδική πέτρα για πολύ λείες επιφάνειες σε εργαλειοχάλυβες, αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα
  • Το μαλακό συνδετικό προσαρμόζεται άριστα στο περίγραμμα του καλουπιού

Εφαρμογή

  • Ιδανικό για το τελευταίο βήμα πριν από το τελικό γυάλισμα
  • Εκτέλεση εργασιών με λάδι στιλβώματος
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.