Artikel 6

ADP
M
d
l
d2
d3
MK
Z
WZB 318121/ 5
M 5
10
80
5.5
8
-
3
WZB 318121/ 6
M 6
11
80
6.6
8
-
3
WZB 318121/ 8
M 8
15
100
9
12.5
-
3
WZB 318121/10
M10
18
100
11
12.5
-
3
WZB 318121/12
M12
20
100
13.5
12.5
-
3
WZB 318121/16
M16
26
192
17.5
-
MK 2
3

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Lämpligt

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

H

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Lämpligt

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För försänkning av cylindriska skruvhuvuden
  • Medelgrov

Material

  • HSS
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.