Articol 6

ADP
M
d
l
d2
d3
MK
Z
WZB 318121/ 5
M 5
10
80
5.5
8
-
3
WZB 318121/ 6
M 6
11
80
6.6
8
-
3
WZB 318121/ 8
M 8
15
100
9
12.5
-
3
WZB 318121/10
M10
18
100
11
12.5
-
3
WZB 318121/12
M12
20
100
13.5
12.5
-
3
WZB 318121/16
M16
26
192
17.5
-
MK 2
3

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Potrivit

Oțel inoxidabil

K

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Potrivire perfectă

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Potrivit

Oțel inoxidabil

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

Potrivire perfectă

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Pentru înecarea șuruburilor cu cap cilindric
  • Calitate medie

Material

  • HSS
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.