商品 6

ADP
M
d
l
d2
d3
MK
Z
WZB 318121/ 5
M 5
10
80
5.5
8
-
3
WZB 318121/ 6
M 6
11
80
6.6
8
-
3
WZB 318121/ 8
M 8
15
100
9
12.5
-
3
WZB 318121/10
M10
18
100
11
12.5
-
3
WZB 318121/12
M12
20
100
13.5
12.5
-
3
WZB 318121/16
M16
26
192
17.5
-
MK 2
3

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • For countersinking cylinder head screws
  • Medium quality level

Material

  • HSS

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。