E 7021
Hydraulický válec pro magnetické koncové spínače, s přípojem na O-kroužek
Položek 17
| |
ADP
|
dk
|
Zdvih
|
b
|
h
|
l
|
M
|
d1
|
l1
|
d5
|
d9
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7021/ 25/ 20
|
|
25
|
20
|
65
|
45
|
78
|
M 8
|
16
|
7
|
M10
|
4
|
|
E 7021/ 25/ 50
|
|
25
|
50
|
65
|
45
|
108
|
M 8
|
16
|
7
|
M10
|
4
|
|
E 7021/ 25/ 75
|
|
25
|
75
|
65
|
45
|
133
|
M 8
|
16
|
7
|
M10
|
4
|
|
E 7021/ 25/100
|
|
25
|
100
|
65
|
45
|
158
|
M 8
|
16
|
7
|
M10
|
4
|
|
E 7021/ 32/ 25
|
|
32
|
25
|
75
|
55
|
90
|
M10
|
20
|
10
|
M12
|
6
|
|
E 7021/ 32/ 50
|
|
32
|
50
|
75
|
55
|
115
|
M10
|
20
|
10
|
M12
|
6
|
|
E 7021/ 32/ 75
|
|
32
|
75
|
75
|
55
|
140
|
M10
|
20
|
10
|
M12
|
6
|
|
E 7021/ 32/100
|
|
32
|
100
|
75
|
55
|
165
|
M10
|
20
|
10
|
M12
|
6
|
|
E 7021/ 32/130
|
|
32
|
130
|
75
|
55
|
202
|
M10
|
20
|
10
|
M12
|
6
|
|
E 7021/ 40/ 25
|
|
40
|
25
|
85
|
63
|
96
|
M10
|
25
|
10
|
M16
|
6
|
|
E 7021/ 40/ 50
|
|
40
|
50
|
85
|
63
|
121
|
M10
|
25
|
10
|
M16
|
6
|
|
E 7021/ 40/ 75
|
|
40
|
75
|
85
|
63
|
146
|
M10
|
25
|
10
|
M16
|
6
|
|
E 7021/ 40/100
|
|
40
|
100
|
85
|
63
|
171
|
M10
|
25
|
10
|
M16
|
6
|
|
E 7021/ 50/ 25
|
|
50
|
25
|
100
|
75
|
107
|
M12
|
32
|
10
|
M20
|
6
|
|
E 7021/ 50/ 50
|
|
50
|
50
|
100
|
75
|
132
|
M12
|
32
|
10
|
M20
|
6
|
|
E 7021/ 50/ 75
|
|
50
|
75
|
100
|
75
|
157
|
M12
|
32
|
10
|
M20
|
6
|
|
E 7021/ 50/100
|
|
50
|
100
|
100
|
75
|
182
|
M12
|
32
|
10
|
M20
|
6
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Maximální tlak: 250 bar
Materiál
- Hliník s povrchovou úpravou HART-COAT
Dokumenty
Datový list E 7021
pdf
Overview hydraulic components
pdf
Information product features
pdf
Technical information E 7000 - E 7050
pdf
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám