Articles 17

ADP
dk
Course
b
h
l
M
d1
l1
d5
d9
E 7021/ 25/ 20
25
20
65
45
78
M 8
16
7
M10
4
E 7021/ 25/ 50
25
50
65
45
108
M 8
16
7
M10
4
E 7021/ 25/ 75
25
75
65
45
133
M 8
16
7
M10
4
E 7021/ 25/100
25
100
65
45
158
M 8
16
7
M10
4
E 7021/ 32/ 25
32
25
75
55
90
M10
20
10
M12
6
E 7021/ 32/ 50
32
50
75
55
115
M10
20
10
M12
6
E 7021/ 32/ 75
32
75
75
55
140
M10
20
10
M12
6
E 7021/ 32/100
32
100
75
55
165
M10
20
10
M12
6
E 7021/ 32/130
32
130
75
55
202
M10
20
10
M12
6
E 7021/ 40/ 25
40
25
85
63
96
M10
25
10
M16
6
E 7021/ 40/ 50
40
50
85
63
121
M10
25
10
M16
6
E 7021/ 40/ 75
40
75
85
63
146
M10
25
10
M16
6
E 7021/ 40/100
40
100
85
63
171
M10
25
10
M16
6
E 7021/ 50/ 25
50
25
100
75
107
M12
32
10
M20
6
E 7021/ 50/ 50
50
50
100
75
132
M12
32
10
M20
6
E 7021/ 50/ 75
50
75
100
75
157
M12
32
10
M20
6
E 7021/ 50/100
50
100
100
75
182
M12
32
10
M20
6

Détails

Description du produit

  • Pression maximale : 250 bar

Matériau

  • Aluminium avec revêtement dur
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.