Артикул 8

ADP
d1
d2
Изпълнение
p max. [bar]
l
SW
l1
l2
d4
d5
d6
E 7100/ 8/ 1/8 /L
8
G 1/8"
L
500
24.5
14
9.5
8
4
14
M14 x 1.5
E 7100/ 8/ 1/4 /L
8
G 1/4"
L
500
29
19
10
12
6
19
M14 x 1.5
E 7100/ 8/ 3/8 /L
8
G 3/8"
L
420
30.5
22
11.5
12
6
22
M14 x 1.5
E 7100/10/ 1/4 /L
10
G 1/4"
L
500
30
19
11
12
6
19
M16 x 1.5
E 7100/10/ 3/8 /L
10
G 3/8"
L
420
31.5
22
12.5
12
8
22
M16 x 1.5
E 7100/12/ 3/8 /L
12
G 3/8"
L
400
31.5
22
12.5
12
9
22
M18 x 1.5
E 7100/12/ 1/2 /L
12
G 1/2"
L
400
34
27
13
14
10
27
M18 x 1.5
E 7100/ 8/ 1/4 /S
8
G 1/4"
S
800
34
19
15
12
5
19
M16 x 1.5

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 180 °C
  • t max. = 180 °C

Материал

  • Стомана цинк-никел-покритие / FKM (Viton)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.