Izdelek 2

ADP
d1
l1
l
M
b2
d2
h2
l2
l3
l4
h5
l5
l6
E 6702/ 4/ 12/2000
4
12
2000
M 4
8
8
8
20
7
4
3.5
8
100
E 6702/ 4/ 25/2000
4
25
2000
M 4
8
8
8
20
7
4
3.5
8
100

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 400 °C

Material

  • Termoelement tipa J (Fe-CuNi DIN EN 60584, razred 1)