商品 2

ADP
d1
l1
l
M
b2
d2
h2
l2
l3
l4
h5
l5
l6
E 6702/ 4/ 12/2000
4
12
2000
M 4
8
8
8
20
7
4
3.5
8
100
E 6702/ 4/ 25/2000
4
25
2000
M 4
8
8
8
20
7
4
3.5
8
100

详情

Product description

  • Maximum temperature: 400 °C

Material

  • Thermocouple type J (Fe-CuNi DIN EN 60584, class 1)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。