Artikel 2

ADP
d1
l1
l
M
b2
d2
h2
l2
l3
l4
h5
l5
l6
E 6702/ 4/ 12/2000
4
12
2000
M 4
8
8
8
20
7
4
3.5
8
100
E 6702/ 4/ 25/2000
4
25
2000
M 4
8
8
8
20
7
4
3.5
8
100

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 400°C

Material

  • Termoelement typ J (Fe-CuNi DIN EN 60584, klass 1)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.