Izdelek 6

ADP
d1
d2
Tesnilo
l
l2
d3
d4
d5
l5
E 28215/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
24.5
20
7.5
19.5
23.5
E 28215/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
24.5
20
7.5
19.5
23.5
E 28215/ 8/13/B
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
29
20
10.4
24
25.5
E 28215/ 8/13/R
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
29
20
10.4
24
25.5
E 28215/12/13/B
12
13
modra
75.5
29
28
10.4
24
30.5
E 28215/12/13/R
12
13
rdeča
75.5
29
28
10.4
24
30.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 90 °C
  • Maksimalni tlak: 10 bar

Material

  • Medenina (ponikljana)