Položek 4

ADP
MB
b
a
Tol.
Hmotnost [g]
MBA 12000/ 0- 25
0- 25
25.5
11
+/-0,004
200
MBA 12000/25- 50
25- 50
34.5
16
+/-0,004
268
MBA 12000/50- 75
50- 75
47.5
16
+/-0,005
393
MBA 12000/75-100
75-100
58.5
17
+/-0,005
543

Podrobnosti

Popis produktu

  • Lapované měřící plochy z tvrdokovu
  • Lakovaný ocelový třmen
  • Řehtačka na rychlopřevodu

Rozsah dodávky

  • Nastavitelný rozměr (od 25–50 mm) a plastové pouzdro
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.