Položek 2

ADP
MB
b
a
Hmotnost [g]
p
Tol.
MBA 12002/ 0-25
0- 25
26
7.8
180
0.5
+/-0,002
MBA 12002/25-50
25- 50
30
10.8
270
0.5
+/-0,002

Podrobnosti

Popis produktu

  • Optimální pro obsluhu jednou rukou
  • Vynikající výsledky měření
  • Řehtačka na rychlopřevodu a bubínku

Rozsah dodávky

  • Výrobní certifikát, nastavitelný rozměr (pouze 25–50 mm) a plastové pouzdro
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.