Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

VHM mini frez rotacyjny z ząbkowaniem diamentowym, trzpień Ø 3

V 72225

Opis produktu

  • Trzpień ø 3 mm
  • Również do materiałów hartowanych
  • Wysoka jakość powierzchni

  • Polecany do stali ulepszonych i hartowanych do 55 HRC

E Cutting data on page

Wybór produktów

Informacje o produkcie

Rekomendacje produktu

Wybór produktów

Kształt
d3
l
d1
l1
szt./op. pce.
Nr Cena / sztuka Ilość
cylinder 3 38 3 14 3 V 72225/ A1/3,0x14,0/Set-3 36,00 € 27,40 €
cylinder ząbkowany czołowo 3 38 3 14 3 V 72225/ A2/3,0x14,0/Set-3 38,40 € 29,20 €
cylinder okrągły 3 38 3 14 3 V 72225/ A3/3,0x14,0/Set-3 41,10 € 32,90 €
stożek 3 38 3 12 3 V 72225/ G1/3,0x12,0/Set-3 41,10 € 31,20 €
stożek szpiczasty 3 38 3 12 3 V 72225/ G3/3,0x12,0/Set-3 39,30 € 29,90 €
okrągły 3 38 3 3 V 72225/ J1/3,0/Set-3 62,50 € 50,00 €
łuk szpiczasty 3 38 3 12 3 V 72225/ L1/3,0x12,0/Set-3 40,20 € 30,50 €
łuk okrągły 3 38 3 12 3 V 72225/ L2/3,0x12,0/Set-3 41,10 € 31,20 €
kropla 3 38 3 6 3 V 72225/ M4/3,0x6,0/Set-3 67,50 € 54,00 €
cylinder 3 38 3 14 1 V 72225/ A1/3,0x14,0 12,00 €
cylinder ząbkowany czołowo 3 38 3 14 1 V 72225/ A2/3,0x14,0 12,80 €
cylinder okrągły 3 38 3 14 1 V 72225/ A3/3,0x14,0 13,70 €
stożek 3 38 3 12 1 V 72225/ G1/3,0x12,0 13,70 €
stożek szpiczasty 3 38 3 12 1 V 72225/ G3/3,0x12,0 13,10 €
okrągły 3 38 3 1 V 72225/ J1/3,0 20,80 €
łuk szpiczasty 3 38 3 12 1 V 72225/ L1/3,0x12,0 13,40 €
łuk okrągły 3 38 3 12 1 V 72225/ L2/3,0x12,0 13,70 €
kropla 3 38 3 6 1 V 72225/ M4/3,0x6,0 22,40 €
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja