Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

VHM Mini-frez rotacyjny dokładny, trzpień Ø3

V 72226

Opis produktu

  • Trzpień ø 3 mm
  • Polecany do stali ulepszonych i hartowanych < 54 HRC oraz stali chromowych

E Cutting data on page

Wybór produktów

Informacje o produkcie

Rekomendacje produktu

Wybór produktów

Kształt
d3
l
d1
l1
szt./op. pce.
Nr Cena / sztuka Ilość
cylinder 3 38 2 10 3 V 72226/ A1/ 2,0x10,0/Set-3 41,70 € 32,10 €
cylinder 3 38 3 14 3 V 72226/ A1/ 3,0x14,0/Set-3 29,60 € 22,80 €
cylinder ząbkowany czołowo 3 38 2 10 3 V 72226/ A2/ 2,0x10,0/Set-3 60,00 € 46,20 €
cylinder ząbkowany czołowo 3 38 3 14 3 V 72226/ A2/ 3,0x14,0/Set-3 44,10 € 33,90 €
cylinder okrągły 3 38 3 14 3 V 72226/ A3/ 3,0x14,0/Set-3 39,30 € 30,30 €
trapez 3 38 3 3 3 V 72226/ E1/ 3,0x  3,0/Set-3 45,00 € 34,70 €
trapez ząbkowany czołowo 3 38 3 3 3 V 72226/ E2/ 3,0x  3,0/Set-3 59,50 € 45,80 €
stożek szpiczasty 3 38 3 12 3 V 72226/ G3/ 3,0x12,0/Set-3 26,60 € 20,50 €
okrągły 3 38 2,5 3 V 72226/ J1/  2,5/Set-3 46,80 € 36,10 €
okrągły 3 38 3 3 V 72226/ J1/  3,0/Set-3 48,90 € 37,70 €
łuk szpiczasty 3 38 3 12 3 V 72226/ L1/  3,0x12,0/Set-3 29,60 € 22,80 €
łuk okrągły 3 38 3 12 3 V 72226/ L2/  3,0x12,0/Set-3 31,20 € 24,00 €
kropla 3 38 3 6 3 V 72226/M4/  3,0x  6,0/Set-3 61,50 € 47,40 €
cylinder 3 38 2 10 1 V 72226/ A1/ 2,0x10,0 13,90 €
cylinder 3 38 3 14 1 V 72226/ A1/ 3,0x14,0 9,85 €
cylinder ząbkowany czołowo 3 38 2 10 1 V 72226/ A2/ 2,0x10,0 20,00 €
cylinder ząbkowany czołowo 3 38 3 14 1 V 72226/ A2/ 3,0x14,0 14,70 €
cylinder okrągły 3 38 3 14 1 V 72226/ A3/ 3,0x14,0 13,10 €
trapez 3 38 3 3 1 V 72226/ E1/ 3,0x  3,0 15,00 €
trapez ząbkowany czołowo 3 38 3 3 1 V 72226/ E2/ 3,0x  3,0 19,70 €
stożek szpiczasty 3 38 3 12 1 V 72226/ G3/ 3,0x12,0 8,85 €
okrągły 3 38 2,5 1 V 72226/ J1/  2,5 15,60 €
okrągły 3 38 3 1 V 72226/ J1/  3,0 16,30 €
łuk szpiczasty 3 38 3 12 1 V 72226/ L1/  3,0x12,0 9,85 €
łuk okrągły 3 38 3 12 1 V 72226/ L2/  3,0x12,0 10,40 €
kropla 3 38 3 6 1 V 72226/M4/  3,0x  6,0 20,50 €
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja