Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Mini fresa rotativa in VHM con dentatura diamantata, gambo Ø 3

V 72225

Descrizione del prodotto

  • Gambo ø 3 mm
  • Anche per materiali temprati
  • Elevata qualità di superficie
  • Per acciaio bonificato e temprato sino a 55 HRC

E Valori di taglio a pagina

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Forma
d3
l
d1
l1
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
Cilindro 3 38 3 14 3 V 72225/ A1/3,0x14,0/Set-3 36,00 € 27,40 €
Cilindro, fronte dentata 3 38 3 14 3 V 72225/ A2/3,0x14,0/Set-3 38,40 € 29,20 €
Cilindro tondo 3 38 3 14 3 V 72225/ A3/3,0x14,0/Set-3 41,10 € 32,90 €
Cono 3 38 3 12 3 V 72225/ G1/3,0x12,0/Set-3 41,10 € 31,20 €
Cono acuto 3 38 3 12 3 V 72225/ G3/3,0x12,0/Set-3 39,30 € 29,90 €
Sfera 3 38 3 3 V 72225/ J1/3,0/Set-3 62,50 € 50,00 €
Arco acuto 3 38 3 12 3 V 72225/ L1/3,0x12,0/Set-3 40,20 € 30,50 €
Arco a pieno centro 3 38 3 12 3 V 72225/ L2/3,0x12,0/Set-3 41,10 € 31,20 €
Goccia 3 38 3 6 3 V 72225/ M4/3,0x6,0/Set-3 67,50 € 54,00 €
Cilindro 3 38 3 14 1 V 72225/ A1/3,0x14,0 12,00 €
Cilindro, fronte dentata 3 38 3 14 1 V 72225/ A2/3,0x14,0 12,80 €
Cilindro tondo 3 38 3 14 1 V 72225/ A3/3,0x14,0 13,70 €
Cono 3 38 3 12 1 V 72225/ G1/3,0x12,0 13,70 €
Cono acuto 3 38 3 12 1 V 72225/ G3/3,0x12,0 13,10 €
Sfera 3 38 3 1 V 72225/ J1/3,0 20,80 €
Arco acuto 3 38 3 12 1 V 72225/ L1/3,0x12,0 13,40 €
Arco a pieno centro 3 38 3 12 1 V 72225/ L2/3,0x12,0 13,70 €
Goccia 3 38 3 6 1 V 72225/ M4/3,0x6,0 22,40 €
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione