Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

VHM Mini frez rotacyjny z ząbkowaniem krzyżowym, premium

V 72224

Opis produktu

  • Trzpień ø 3 mm
  • Długi okres użytkowania
  • Wysoka stabilność ostrzy tnących
  • Polecany do stali ulepszonych i hartowanych < 54 HRC oraz stali chromowych

E Cutting data on page

Wybór produktów

Informacje o produkcie

Rekomendacje produktu

Wybór produktów

Kształt
d3
l
d1
l1
szt./op. pce.
Nr Cena / sztuka Ilość
cylinder 3 38 3 14 3 V 72224/ A1/ 3,0x14,0/Set-3 33,30 € 26,70 €
cylinder ząbkowany czołowo 3 38 3 14 3 V 72224/ A2/ 3,0x14,0/Set-3 37,20 € 29,70 €
cylinder okrągły 3 38 3 14 3 V 72224/ A3/ 3,0x14,0/Set-3 38,40 € 30,70 €
trapez 3 38 3 3 3 V 72224/ E1/ 3,0x  3,0/Set-3 50,50 € 40,30 €
stożek szpiczasty 3 38 3 12 3 V 72224/ G3/ 3,0x12,0/Set-3 36,60 € 29,30 €
okrągły 3 38 2,5 3 V 72224/ J1/  2,5/Set-3 34,50 € 29,30 €
okrągły 3 38 3 3 V 72224/ J1/  3,0/Set-3 37,20 € 29,70 €
łuk szpiczasty 3 38 3 12 3 V 72224/ L1/ 3,0x12,0/Set-3 36,60 € 29,30 €
łuk okrągły 3 38 3 12 3 V 72224/ L2/ 3,0x12,0/Set-3 36,30 € 29,10 €
kropla 3 38 3 6 3 V 72224/M4/ 3,0x  6,0/Set-3 38,40 € 30,70 €
cylinder 3 38 3 14 1 V 72224/ A1/ 3,0x14,0 11,10 €
cylinder ząbkowany czołowo 3 38 3 14 1 V 72224/ A2/ 3,0x14,0 12,40 €
cylinder okrągły 3 38 3 14 1 V 72224/ A3/ 3,0x14,0 12,80 €
trapez 3 38 3 3 1 V 72224/ E1/ 3,0x  3,0 16,80 €
stożek szpiczasty 3 38 3 12 1 V 72224/ G3/ 3,0x12,0 12,20 €
okrągły 3 38 2,5 1 V 72224/ J1/  2,5 11,50 €
okrągły 3 38 3 1 V 72224/ J1/  3,0 12,40 €
łuk szpiczasty 3 38 3 12 1 V 72224/ L1/ 3,0x12,0 12,20 €
łuk okrągły 3 38 3 12 1 V 72224/ L2/ 3,0x12,0 12,10 €
kropla 3 38 3 6 1 V 72224/M4/ 3,0x  6,0 12,80 €
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja