Contact

Vă stăm la dispoziție personal cu cea mai mare plăcere de luni până vineri între orele 8:00 și 17:00. Pe acest link ve-ți regăsi persoana de contact din regiunea dumneavoastră.

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Persoana dvs. de contact

Coş de cumpărături {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articol   Schimbare coș cumpărături

Observație

Poză Articol Buc Preț unitar Preț total Preț total incl. reducere
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Vă rugăm să vă logați pentru a vedea prețurile și pentru a continua comanda.

 
 

Minifreză de șlefuire din carbură cu dantură diamant, coadă Ø 3

V 72225

Descriere produs

  • Coadă ø 3 mm
  • De asemenea pentru materiale călite
  • Suprafețe de înaltă calitate
  • Potrivit pentru oţel pretratat şi călit până la 55 HRC

E Cutting data on page

Selectare produs

Informaţii produs

Recomandări produs

Selectare produs

Formă
d3
l
d1
l1
Buc. / Ambalaj pce.
Nr. Preţ / bucată Cantitate
Cilindric 3 38 3 14 3 V 72225/ A1/3,0x14,0/Set-3 36,00 € 27,40 €
Cilindric cu dinți frontali 3 38 3 14 3 V 72225/ A2/3,0x14,0/Set-3 38,40 € 29,20 €
Cilindric rotund 3 38 3 14 3 V 72225/ A3/3,0x14,0/Set-3 41,10 € 32,90 €
Con 3 38 3 12 3 V 72225/ G1/3,0x12,0/Set-3 41,10 € 31,20 €
Conic ascuțit 3 38 3 12 3 V 72225/ G3/3,0x12,0/Set-3 39,30 € 29,90 €
Bilă 3 38 3 3 V 72225/ J1/3,0/Set-3 62,50 € 50,00 €
Con ascuțit 3 38 3 12 3 V 72225/ L1/3,0x12,0/Set-3 40,20 € 30,50 €
Con rotunjit 3 38 3 12 3 V 72225/ L2/3,0x12,0/Set-3 41,10 € 31,20 €
Picătură 3 38 3 6 3 V 72225/ M4/3,0x6,0/Set-3 67,50 € 54,00 €
Cilindric 3 38 3 14 1 V 72225/ A1/3,0x14,0 12,00 €
Cilindric cu dinți frontali 3 38 3 14 1 V 72225/ A2/3,0x14,0 12,80 €
Cilindric rotund 3 38 3 14 1 V 72225/ A3/3,0x14,0 13,70 €
Con 3 38 3 12 1 V 72225/ G1/3,0x12,0 13,70 €
Conic ascuțit 3 38 3 12 1 V 72225/ G3/3,0x12,0 13,10 €
Bilă 3 38 3 1 V 72225/ J1/3,0 20,80 €
Con ascuțit 3 38 3 12 1 V 72225/ L1/3,0x12,0 13,40 €
Con rotunjit 3 38 3 12 1 V 72225/ L2/3,0x12,0 13,70 €
Picătură 3 38 3 6 1 V 72225/ M4/3,0x6,0 22,40 €
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version