Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Informacje prasowe dotyczące naszej firmy

Są Państwo zainteresowani naszą firmą oraz naszymi produktami? Trafiliście Państwo pod właściwy adres.

Powłoki wydłużają okres eksploatacji stempli tnących

07.07.2020, Die making

Zużycie adhezyjne i abrazyjne, które ma miejsce podczas procesu wykrawania przy użyciu stempli tnących, może być zminimalizowane dzięki zastosowaniu powłok ochronnych. Prowadzi to do znacznego wydłużenia żywotności stempli wykrawających, a tym samym do skrócenia czasu przestoju maszyny. Dodatkowo, ze względu na niższy współczynnik tarcia, zredukowane zostają siły ruchu powrotnego. W zależności od materiałów, które mają być poddane obróbce, stosowane są różnego rodzaju powłoki. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd najczęściej używanych powłok, wraz z ich właściwościami i obszarami zastosowania.

Azotek tytanu

TiN jest klasyczną powłoką standardowo używaną w produkcji. Doskonale sprawdziła się w przypadku narzędzi skrawających. Stemple z powłoką TiN są odpowiednie do blach o niskiej i średniej wytrzymałości.

 

Stempel wykrawający z powłoką TiN

Azotek aluminium chromu

AlCrN jest "powłoką uniwersalną", która jest najczęściej stosowana i obejmuje największy obszar zastosowań. Pod względem wydajności, powłoka AlCrN jest zdecydowanie lepsza od powłoki TiN. W przeciwieństwie do TiN, jest również zalecana do blach o wysokiej wytrzymałości.

 
Stempel wykrawający z powłoką AlCrN

Diamond Like Carbon

Powłoka DLC jest od dawna stosowana w produkcji form w celu zminimalizowania zużycia kolumn prowadzących, zespołów centrujących czy wypychaczy. Ze względu na bardzo niski współczynnik tarcia, elementy tnące z powłoką DLC są stosowane do wykrawania materiałów nieżelaznych, takich jak aluminium, mosiądz lub miedź. Materiały te mają bowiem tendencję do zgrzewania na zimno.

 

 
Stempel wykrawający z powłoką DLC

Porównanie powłok ochronnych

 

 TiNAlCrNDLC
Kolor powłoki
złoto-żółtyszaryczarno-szary
MarkaBalinit® A TOPBalinit® ALCRONA PRO TOPBalinit® TRITON
Proces powlekania PVD PVD PACVD
Twardość powłoki [HV]≈ 2.300≈ 3.200≈ 2.500
Współczynnik tarcia≈ 0,4≈ 0,35≈ 0,1-0,2
Grubość powłoki [µm]≈ 1,3 / 3*≈ 1,3 / 2,5*≈ 2

 * w zależności od średnicy części tnącej stempla

Przykład zastosowania

Poniższy wykres ilustruje porównanie trwałości stempli tnących pokrytych różnymi rodzajami powłok.

Przykład zastosowania stempli tnących z powłoką


Stempel tnący 1.3343 HSS (ok. 64 HRC)
Przedmiot obrabiany Blacha stalowa C22 (≈ 1.0577), Grubość: 1,25 mm
Parametry procesu 520 uderzeń / min., Głębokość zanurzenia: 2 mm

Możliwość konfigurowania stempli tnących z powłoką

Innowacyjny konfigurator stempli tnących firmy Meusburger wyposażony jest nie tylko w funkcję konfigurowania wymiarów części roboczej, czy specjalnej długości stempla, ale również umożliwia wybór odpowiedniej powłoki. Istnieje również możliwość natychmiastowego pobrania danych CAD.

Powłoki wydłużają okres eksploatacji stempli tnących

Stemple tnące firmy Meusburger z różnymi rodzajami powłok

Przegląd prasy

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Julia Jakob
Komunikacja / Relacje Prasowe

+43 5574 6706-1496

E-Mail
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja