Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Persberichten over ons bedrijf

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze producten? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Coatings verhogen de levensduur van ponsnippels

07.07.2020, Stansmatrijzen

De abrasieve en adhesieve slijtage die bij het stansen aan de ponsnippels ontstaat, wordt door een coating tot een minimum beperkt. Dit leidt tot een duidelijke verlenging van de levensduur van de ponsnippels en derhalve ook tot minder stilstand van uw machine. Bovendien worden dankzij de lagere wrijvingscoëfficiënten de trekkrachten verlaagd. Afhankelijk van het materiaal dat gestanst moet worden, kunnen verschillende coatings worden toegepast. Wij geven u een overzicht van de gangbare coatings met hun specifieke eigenschappen en toepassingen.

Titanium-nitride

TiN geldt als de klassieke standaardcoating en wordt tegenwoordig vaak gebruikt. Deze coating heeft zich in de verspaningsgereedschappen allang bewezen. TiN-gecoate ponsnippels zijn geschikt voor stroken met een lage en gemiddelde hardheid.


TiN-gecoate ponsnippel

Aluminium-chroom-nitride

AlCrN is de „allround-coating", die het meest wordt ingezet en de meeste toepassingen beslaat. Met betrekking tot de performance wint de AlCrN-coating het duidelijk van de TiN-coating. Deze coating is in tegenstelling tot TiN ook aan te bevelen voor stroken met een hoge hardheid.


AlCrN-gecoate ponsnippels

Diamond-Like-Carbon

De DLC-coating wordt al langer toegepast in de matrijzenbouw om slijtage aan geleidepennen, centreringen en uitwerpers tot een minimum te beperken. Dankzij de zeer lage wrijvingscoëfficiënten worden DLC-gecoate snijelementen gebruikt voor het stansen van non-ferro materialen zoals aluminium, messing of koper, omdat deze neigen naar koudlassen.


DLC-gecoate ponsnippels

Vergelijking van de coatings


TiNAlCrNDLC
Kleur coating
goudgeelgrijsantraciet
MerkBalinit® A TOPBalinit® ALCRONA PRO TOPBalinit® TRITON
CoatingmethodePVDPVDPACVD
Hardheid coating [HV]≈ 2.300≈ 3.200≈ 2.500
Wrijvingscoëfficiënt≈ 0,4≈ 0,35≈ 0,1-0,2
Dikte coating [µm]≈ 1,3 / 3*≈ 1,3 / 2,5*≈ 2

* afhankelijk van de snijdiameter

Toepassingsvoorbeeld

Het onderstaande voorbeeld toont de vergelijking van de levensduur van ponsnippels met de diverse coatings.

Toepassingsvoorbeeld gecoate ponsnippels


Ponsnippel: 1.3343 HSS (ca. 64 HRC)
Werkstuk: Plaatstaal C22 (≈ 1.0577), Dikte: 1,25 mm
Procesparameters: 520 slagen/minuut, Werkdiepte: 2 mm

Te configureren ponsnippel met coating

In de innovatieve ponsnippel-configurator van Meusburger kunnen de ponsnippels behalve met de snijgegevens, de speciale lengte etc. ook met de gewenste coating worden geconfigureerd.De CAD-gegevens zijn vervolgens direct beschikbaar om te downloaden.

Coatings verhogen de levensduur van ponsnippels

Gecoate ponsnippels bij Meusburger

Naar het persoverzicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Julia Jakob
Communicatie / Public Relations

+43 5574 6706-1496

E-mail
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version